Önbeálló görgő irányfékkel 125 mm
Delta, 3641ITP125P63 SH80

EAN:
4031582337327

Önbeálló görgő irányfékkel, Nehéz kivitelű cinezett préselt acél villaszerkezet, precíziós, tömített golyóscsapágy a nyakban, csavarozott tengely., talplemezes rögzítés. Alumínium keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, precíziós golyóscsapágy

Műszaki adatok

Gördülési ellenállás
Mozgás közbeni zaj
Kopás
Rozsda elleni védelem
Kerékátmérő 125 mm
Kerékszélesség 50 mm
Talplemez mérete 137 x 105 mm
További technikai adatok

Műszaki adatok

Kerékátmérő

125 mm

Kerékszélesség

50 mm

Talplemez mérete

137 x 105 mm

Talplemez furatok távolsága

105 x 80/75 mm

Furat

11 mm

Utánfutás

55 mm

Körbeforgás

235 mm

Teljes magasság

178 mm

Terhelhetőség

400 kg

Hőtartomány

- 10 / + 60 °C

Szabvány

EN_12532

Súly

3 kg

Nyakátmérő

94 mm

Fordulókör sugara

118 mm

Futófelület keménysége

A 80 Shore

Rozsdamentes

Nem

Elektromos vezetőképesség

Nem

Villaszerkezet

Önbeálló görgő irányfékkel

tartozékok

Kerék

ITP125x50-Ø20 flat

Alumínium keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, precíziós golyóscsapágy

Tartozékok

Foot Protection Ø125

Rugalmas lábvédelem a maximális munkahelyi biztonság érdekében; 3640, 4680, 9650 és 9680 sorozatokhoz használható, fixvi...

Változatok

görgők

3640ITP125P63 SH80

Önbeálló görgő, Nehéz kivitelű cinezett préselt acél villaszerkezet, precíziós, tömített golyóscsapágy a nyakban, csavar...

görgők

3648ITP125P63 SH80

Fixvillás görgő, Nehéz kivitelű cinezett préselt acél villaszerkezet, csavarozott tengely., talplemezes rögzítés. Alumín...

görgők

3642ITP125P63 SH80

Önbeálló görgő totálfékkel, Nehéz kivitelű cinezett préselt acél villaszerkezet, precíziós, tömített golyóscsapágy a nya...

Nyilvántartás


Regisztrált ügyfelek


Elfelejtett jelszó


Új ügyfelek

Regisztráció