Kerekek 500 mm
Novatech, STP500x150-Ø50 HL160

EAN:
4031582322286

Nehéz kivitelű, préselt, lakkozott acéllemez keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, precíziós golyóscsapágy.

Műszaki adatok

Gördülési ellenállás
Mozgás közbeni zaj
Kopás
Rozsda elleni védelem
Kerékátmérő 500 mm
Kerékszélesség 150 mm
Tengelyfurat átmérője 50 mm
További technikai adatok

Műszaki adatok

Kerékátmérő

500 mm

Kerékszélesség

150 mm

Tengelyfurat átmérője

50 mm

Agyhossz

160 mm

Terhelhetőség

5,300 kg

Statikus teherbírás

10,600 kg

Hőtartomány

- 10 / + 60 °C

Szabvány

EN_12533

Súly

62 kg

Futófelület keménysége

A 92 Shore

Rozsdamentes

Nem

Elektromos vezetőképesség

Nem

Villaszerkezet

Kerekek

Nyilvántartás


Regisztrált ügyfelek


Elfelejtett jelszó


Új ügyfelek

Regisztráció