Kerekek 200 mm
Ultratech, FCP200x50-Ø20
Öntöttvas keréktárcsa, Futófelület: öntött poliuretán, Ultratech, különösen alkalmas 16 km / h-ás nagyobb sebességre, precíziós golyóscsapágy
Műszaki adatok
Gördülési ellenállás | |
Mozgás közbeni zaj | |
Kopás | |
Rozsda elleni védelem |
Kerékátmérő | 200 mm |
Kerékszélesség | 50 mm |
Tengelyfurat átmérője | 20 mm |
Műszaki adatok
Kerékátmérő
200 mm
Kerékszélesség
50 mm
Tengelyfurat átmérője
20 mm
Agyhossz
60 mm
Terhelhetőség
800 kg
Statikus teherbírás
1,600 kg
Hőtartomány
- 20 / + 60 °C
Szabvány
EN_12532
Súly
1 kg
Futófelület keménysége
A 92 Shore
Rozsdamentes
Nem
Elektromos vezetőképesség
Nem
Villaszerkezet
Kerekek