Kerekek 200 mm
Novatech, FTP200x80-Ø30

EAN:
4031582319347

Öntöttvas keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, golyóscsapágy

Műszaki adatok

Gördülési ellenállás
Mozgás közbeni zaj
Kopás
Rozsda elleni védelem
Kerékátmérő 200 mm
Kerékszélesség 80 mm
Tengelyfurat átmérője 30 mm
További technikai adatok

Műszaki adatok

Kerékátmérő

200 mm

Kerékszélesség

80 mm

Tengelyfurat átmérője

30 mm

Agyhossz

90 mm

Terhelhetőség

1,400 kg

Statikus teherbírás

2,800 kg

Hőtartomány

- 10 / + 60 °C

Szabvány

EN_12533

Súly

7 kg

Futófelület keménysége

A 92 Shore

Rozsdamentes

Nem

Elektromos vezetőképesség

Nem

Villaszerkezet

Kerekek

Nyilvántartás


Regisztrált ügyfelek


Elfelejtett jelszó


Új ügyfelek

Regisztráció