Kerekek 160 mm
Puretech, DVR160x40-Ø20
Préselt acéllemez keréktárcsa, fekete tömörgumi futófelület, tűgörgős csapágy
Műszaki adatok
Gördülési ellenállás | |
Mozgás közbeni zaj | |
Kopás | |
Rozsda elleni védelem |
Kerékátmérő | 160 mm |
Kerékszélesség | 40 mm |
Tengelyfurat átmérője | 20 mm |
Műszaki adatok
Kerékátmérő
160 mm
Kerékszélesség
40 mm
Tengelyfurat átmérője
20 mm
Agyhossz
58 mm
Terhelhetőség
135 kg
Statikus teherbírás
270 kg
Hőtartomány
- 20 / + 85 °C
Szabvány
EN_12532
Súly
0.993 kg
Futófelület keménysége
A 80 Shore
Rozsdamentes
Nem
Elektromos vezetőképesség
Nem
Villaszerkezet
Kerekek