Kerekek 150 mm
Rozsdamentes, Elektromosan vezető
Maxtech, XSC150x32-Ø8

EAN:
4031582323672

Poliamid keréktárcsa, elektromosan vezető, poliuretán futófelület, szálvédő, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitel

Műszaki adatok

Gördülési ellenállás
Mozgás közbeni zaj
Kopás
Rozsda elleni védelem
Kerékátmérő 150 mm
Kerékszélesség 32 mm
Tengelyfurat átmérője 8 mm
További technikai adatok

Műszaki adatok

Kerékátmérő

150 mm

Kerékszélesség

32 mm

Tengelyfurat átmérője

8 mm

Agyhossz

37 mm

Terhelhetőség

160 kg

Statikus teherbírás

320 kg

Hőtartomány

- 25 / + 80 °C

Szabvány

EN_12530

Súly

0.45 kg

Futófelület keménysége

A 91 Shore

Rozsdamentes

Igen

Elektromos vezetőképesség

Igen

Villaszerkezet

Kerekek

Nyilvántartás


Regisztrált ügyfelek


Elfelejtett jelszó


Új ügyfelek

Regisztráció