Kerekek 150 mm
Puretech, PIP150x32-Ø8
Polipropilén keréktárcsa, szürke, nyommentes gumi futófelület, precíziós golyóscsapágy az agyban
Műszaki adatok
Gördülési ellenállás | |
Mozgás közbeni zaj | |
Kopás | |
Rozsda elleni védelem |
Kerékátmérő | 150 mm |
Kerékszélesség | 32 mm |
Tengelyfurat átmérője | 8 mm |
Műszaki adatok
Kerékátmérő
150 mm
Kerékszélesség
32 mm
Tengelyfurat átmérője
8 mm
Agyhossz
37 mm
Terhelhetőség
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Hőtartomány
- 20 / + 60 °C
Szabvány
EN_12530
Súly
0.43 kg
Futófelület keménysége
A 75 Shore
Rozsdamentes
Nem
Elektromos vezetőképesség
Nem
Villaszerkezet
Kerekek