Kerekek 125 mm
Puretech, PIR125x37-Ø12 HL48
Polipropilén keréktárcsa, szürke, nyommentes tömörgumi, tűgörgős csapágy
Műszaki adatok
Gördülési ellenállás | |
Mozgás közbeni zaj | |
Kopás | |
Rozsda elleni védelem |
Kerékátmérő | 125 mm |
Kerékszélesség | 37 mm |
Tengelyfurat átmérője | 12 mm |
Műszaki adatok
Kerékátmérő
125 mm
Kerékszélesség
37 mm
Tengelyfurat átmérője
12 mm
Agyhossz
48 mm
Terhelhetőség
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Hőtartomány
- 20 / + 60 °C
Szabvány
EN_12532
Súly
0.473 kg
Futófelület keménysége
A 80 Shore
Rozsdamentes
Nem
Elektromos vezetőképesség
Nem
Villaszerkezet
Kerekek