Kerekek 125 mm
Elastech, IEP125x50-Ø20
Alumínium keréktárcsa, fekete, elasztikus gumi futófelület, precíziós golyóscsapágy
Műszaki adatok
Gördülési ellenállás | |
Mozgás közbeni zaj | |
Kopás | |
Rozsda elleni védelem |
Kerékátmérő | 125 mm |
Kerékszélesség | 50 mm |
Tengelyfurat átmérője | 20 mm |
Műszaki adatok
Kerékátmérő
125 mm
Kerékszélesség
50 mm
Tengelyfurat átmérője
20 mm
Agyhossz
60 mm
Terhelhetőség
300 kg
Statikus teherbírás
600 kg
Hőtartomány
- 20 / + 85 °C
Szabvány
EN_12532
Súly
0.922 kg
Futófelület keménysége
A 68 Shore
Rozsdamentes
Nem
Elektromos vezetőképesség
Nem
Villaszerkezet
Kerekek