Kerekek 100 mm
Basetech, POR100x36-Ø12

EAN:
4031582419016

Polipropilén kerék, tűgörgős csapágy

Műszaki adatok

Gördülési ellenállás
Mozgás közbeni zaj
Kopás
Rozsda elleni védelem
Kerékátmérő 100 mm
Kerékszélesség 36 mm
Tengelyfurat átmérője 12 mm
További technikai adatok

Műszaki adatok

Kerékátmérő

100 mm

Kerékszélesség

36 mm

Tengelyfurat átmérője

12 mm

Agyhossz

44 mm

Terhelhetőség

160 kg

Statikus teherbírás

320 kg

Hőtartomány

- 20 / + 60 °C

Szabvány

EN_12532

Súly

0.143 kg

Futófelület keménysége

D 65 Shore

Rozsdamentes

Nem

Elektromos vezetőképesség

Nem

Villaszerkezet

Kerekek

Nyilvántartás


Regisztrált ügyfelek


Elfelejtett jelszó


Új ügyfelek

Regisztráció