Fixvillás görgők 250 mm
Zeta, 4688ITP250P63 Flat
Fixvillás görgő, Vastag, préselt acéllemez villaszerkezet, sárga cinkbevonattal, csavarozott tengely, talplemezes rögzítés. Alumínium keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, precíziós golyóscsapágy
Műszaki adatok
Gördülési ellenállás | |
Mozgás közbeni zaj | |
Kopás | |
Rozsda elleni védelem |
Kerékátmérő | 250 mm |
Kerékszélesség | 55 mm |
Talplemez mérete | 137 x 117 mm |
Műszaki adatok
Kerékátmérő
250 mm
Kerékszélesség
55 mm
Talplemez mérete
137 x 117 mm
Talplemez furatok távolsága
105 x 80/75 mm
Furat
11 mm
Teljes magasság
290 mm
Terhelhetőség
800 kg
Hőtartomány
- 10 / + 60 °C
Szabvány
EN_12532
Súly
4 kg
Futófelület keménysége
A 92 Shore
Rozsdamentes
Nem
Elektromos vezetőképesség
Nem
Villaszerkezet
Fixvillás görgők