Fixvillás görgők 200 mm
Delta, 3648ITP200P63 SH80

EAN:
4031582337495

Fixvillás görgő, Nehéz kivitelű cinezett préselt acél villaszerkezet, csavarozott tengely., talplemezes rögzítés. Alumínium keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, precíziós golyóscsapágy

Műszaki adatok

Gördülési ellenállás
Mozgás közbeni zaj
Kopás
Rozsda elleni védelem
Kerékátmérő 200 mm
Kerékszélesség 50 mm
Talplemez mérete 137 x 115,0 mm
További technikai adatok

Műszaki adatok

Kerékátmérő

200 mm

Kerékszélesség

50 mm

Talplemez mérete

137 x 115,0 mm

Talplemez furatok távolsága

105 x 80/75 mm

Furat

11 mm

Teljes magasság

250 mm

Terhelhetőség

600 kg

Hőtartomány

- 10 / + 60 °C

Szabvány

EN_12532

Súly

3 kg

Nyakátmérő

115 mm

Futófelület keménysége

A 80 Shore

Rozsdamentes

Nem

Elektromos vezetőképesség

Nem

Villaszerkezet

Fixvillás görgők

tartozékok

Kerék

ITP200x50-Ø20 flat

Alumínium keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, precíziós golyóscsapágy

Tartozékok

Foot Protection Ø200

Rugalmas lábvédelem a maximális munkahelyi biztonság érdekében; 3640, 4680, 9650 és 9680 sorozatokhoz használható, fixvi...

Változatok

görgők

3640ITP200P63 SH80

Önbeálló görgő, Nehéz kivitelű cinezett préselt acél villaszerkezet, precíziós, tömített golyóscsapágy a nyakban, csavar...

görgők

3642ITP200P63 SH80

Önbeálló görgő totálfékkel, Nehéz kivitelű cinezett préselt acél villaszerkezet, precíziós, tömített golyóscsapágy a nya...

görgők

3641ITP200P63 SH80

Önbeálló görgő irányfékkel, Nehéz kivitelű cinezett préselt acél villaszerkezet, precíziós, tömített golyóscsapágy a nya...

Nyilvántartás


Regisztrált ügyfelek


Elfelejtett jelszó


Új ügyfelek

Regisztráció