Kiinteät pyörät 80 mm
Alpha, 3478PVR080P62
Kiinteä pyörä, Haarukka puristettua terästä, sinkitty, sinipassivoitu, pyörän akseli mutterilla, Kiinnityslevy. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: umpikumia, musta, neulalaakeroitu
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 80 mm |
Pyörän leveys | 35 mm |
Laipan koko | 103 x 85 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
80 mm
Pyörän leveys
35 mm
Laipan koko
103 x 85 mm
Laipan reikien keskiöt
80/77 x 60 mm
Laipan reikä
9 mm
Kokonaiskorkeus
108 mm
Kantavuus
70 kg
Lämpötila
- 20 / + 60 °C
Standardi
EN_12532
Paino
0.452 kg
Juoksupinnan kovuus
A 80 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Kiinteät pyörät
Lisävarusteet
Vaihtoehdot
Haarukkapyörät
3470PVR080P62
Kääntöpyörä, Runko on valmistettu puristetusta, kirkkaasti sinkitystä, sinipassivoidusta teräksestä, kaksoiskuulalaakeri...
Haarukkapyörät
3477PVR080P62
Kääntöpyörä jossa kaksitoimijarru pyörän takapäässä , Runko on valmistettu puristetusta, kirkkaasti sinkitystä, sinipass...