Pyörät 80 mm
Puretech, PVR080x35-Ø12

EAN:
4031582321241
Stock program:
This article is ready for dispatch within 24 hours

Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: umpikumia, musta, neulalaakeroitu

Tekniset tiedot

Vierintävastus
Käyttöääni
Hiertyminen
Korroosiosuoja
Pyörän halkaisija 80 mm
Pyörän leveys 35 mm
Akselireiän Ø 12 mm
Lisää teknisiä tietoja

Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija

80 mm

Pyörän leveys

35 mm

Akselireiän Ø

12 mm

Napaleveys

44 mm

Kantavuus

70 kg

Staattinen kantavuus

140 kg

Lämpötila

- 20 / + 60 °C

Standardi

EN_12532

Paino

0.164 kg

Juoksupinnan kovuus

A 80 Shore

Ruostumaton

Ei

Sähkön johtavuus

Ei

Runko

Pyörät

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen