Kääntöpyörä, Runko on valmistettu puristetusta, kirkkaasti sinkitystä, sinipassivoidusta teräksestä, kaksoiskuulalaakeri, kääntöpää, pyöränakseli mutterilla, kääntökehän pölysuojus, Kiinnityslevy. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: umpikumia, musta, neulalaakeroitu
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 80 mm |
Pyörän leveys | 35 mm |
Laipan koko | 105 x 80 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
80 mm
Pyörän leveys
35 mm
Laipan koko
105 x 80 mm
Laipan reikien keskiöt
80/77 x 60 mm
Laipan reikä
9 mm
Ylitys
40 mm
Kääntösäteen haitta
160 mm
Kokonaiskorkeus
108 mm
Kantavuus
70 kg
Lämpötila
- 20 / + 60 °C
Standardi
EN_12532
Paino
0.666 kg
Kaulus-Ø
75 mm
Kääntösäde
80 mm
Juoksupinnan kovuus
A 80 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Kääntöpyörät
Lisävarusteet
Vaihtoehdot
Haarukkapyörät
3478PVR080P62
Kiinteä pyörä, Haarukka puristettua terästä, sinkitty, sinipassivoitu, pyörän akseli mutterilla, Kiinnityslevy. Pyörän k...
Haarukkapyörät
3477PVR080P62
Kääntöpyörä jossa kaksitoimijarru pyörän takapäässä , Runko on valmistettu puristetusta, kirkkaasti sinkitystä, sinipass...