Räder 75 mm
Novatech, ETP075x40-Ø20 HL40
Wheel centre made of steel, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing. Load capacities on a smooth, even surface.
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 75 mm |
Radbreite | 40 mm |
Achsloch-Ø | 20 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
75 mm
Radbreite
40 mm
Achsloch-Ø
20 mm
Nabenlänge
40 mm
Tragfähigkeit
350 kg
Tragfähigkeit (statisch)
700 kg
Temperaturbereich
- 10 / + 60 °C
Norm
EN_12532
Eigengewicht
0.654 kg
Härte der Lauffläche
A 92 Shore
Lager-Typ
6204ZV nr
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Räder