Technische Daten
Die wichtigsten Eigenschaften zur Rolle "Integral twin"
Verbesserte Fahrstabilität
Richtungsfeststeller für verbesserte Fahrstabilität in Kurven und einfacher Geradeauslauf auf langen Fahrwegen.
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Feststellung von mehr als einer Rolle an einem zentralen Betätigungshebel.
Praktische Systemlösung
Alle technischen Komponenten der Zentralfeststellung zur einfachen Integration.
Leichte Lenkbarkeit
Schwenklager mit Präzisionskugellager.
Mehrstufige Schaltfunktion
Bis zu drei Schaltpositionen: Richtungsfeststellung, Totalfeststellung oder vollständige Mobilität.
Optimierte Manövrierbarkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierbarkeit durch Differentialwirkung.
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung.
Zertifizierte Sicherheit
Durch TÜV Süd zertifizierter Leistungsstandard.
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Feststellung von Rad und Lenkgehäuse.
Integrierter Kabelschutz
Kabelabweiser zum Schutz von auf dem Boden liegenden Kabeln.
Farbliche Anpassung
An das Produktdesign anpassbare Farben.
Individuelles Branding
Mit Logo bedruckbar.
Ausgezeichnetes Design
Durch internationale Jurys mit renommierten Preisen ausgezeichnet.
Geprüfte Qualität
Nach europäischer Norm im eigenen Prüflabor getestet.
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallkomponenten aus rostfreiem Edelstahl.
Fester Stand
Extrem Torsionssteif für einen festen Stand von OP-Tischen oder schweren Anwendungen.
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegen viele Reinigungsmittel und chemische Substanzen.
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichtetem Lager gegen Spritzwasser und Schmutz.
Sehr stabile Konstruktion
Tragendes Gehäuse aus Stahlblech für schwere Lasten.
Spurlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und wenig Reinigungbedarf.
Verfärbungsfreier Einsatz
Keine Kontaktverfärbung bei längeren Standzeiten.
Wartungsarme Räder
Störungsfreier Lauf mit geringem Reinigungsaufwand.
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen einfach und schnell zu reinigen.
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH Verordnungen. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenstoffe und Chrom6.
Products & Support
Unsere Lösungen
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com