Produktfamilie
UNSERE ROLLE: ZETA

Tragfähigkeit
300 - 800 kg
Gehäuse
Lenkrolle, Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Lenkrollen mit Totalfeststeller, Bockrolle, Lenkrollen mit Total- und Richtungsrückstellung, Lenkrollen mit Richtungsrückstellung
Befestigung
Plattenbefestigung
Radduchmesser
125 - 250 mm
Radlager
Rad mit Präzisionskugellager, Rad mit Rollenlager, Rad mit Gleitlager
Verbesserte Fahrstabilität
Richtungsfeststeller für verbesserte Fahrstabilität in Kurven und einfacher Geradeauslauf auf langen Fahrwegen in Routenzügen.
Schnelle Wartung
Schwenklager mit Langzeitfett und Schmiernippel zur einfachen Wartung.
Optimierte Richtungsfeststellung
Die Richtungsfeststellung kann mit 2x180° an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
Leichte Lenkbarkeit
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz.
Ergonomischer Tritthebel
Gut erreichbarer und extra langer XL Betätigungshebel für manuelle Richtungsfeststellung.
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften.
Zuverlässige Bodenhaftung
Traktionsoptimierte Bandagen für eine sichere Haftung auf nassen und glatten Böden.
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Feststellung von Rad und Lenkgehäuse.
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung der Anwender.
Erhöhter Arbeitsschutz
Teilelastischer Fußschutz zur Reduzierung von Unfällen. Auch bei Bodenunebenheiten einsetzbar.
Automatische Ausrichtung
Die Rolle wird beim Anheben vollautomatisch in Fahrtrichtung ausgerichtet.
Farbliche Anpassung
An das Produktdesign anpassbare Farben.
Geprüfte Qualität
Nach europäischer Norm im eigenen Prüflabor getestet.
Sehr stabile Konstruktion
Gehäuse aus extra schwerem Stahlblech für hohe Tragfähigkeit.
Verschleißfeste Räder
Mit harten Vollkunststoffrädern außerordentlich verschleißfest.
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkt durch gehärtete Lagerschalen.
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubschutz für dauerhaftes Fahren ohne Unterbrechungen.
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallkomponenten aus rostfreiem Edelstahl.
Geräuscharmer Lauf
Besonders weiche Radvarianten für eine ruhige Arbeitsumgebung.
Spurlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und wenig Reinigungbedarf.
Verfärbungsfreier Einsatz
Keine Kontaktverfärbung bei längeren Standzeiten.
Ressourcenschonender Teiletausch
Räder durch verschraubte Achsen problemlos austauschbar.
Wartungsarme Räder
Fadenschutz für störungsfreien Lauf und wenig Reinigungsaufwand.
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH Verordnungen. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenstoffe und Chrom6.
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com