Kommen Rollen und Räder beim Einsatz mit aggressiven Medien in Kontakt, muss bei der Auswahl der Produkte die chemische Beständigkeit beachtet werden.
Analyse der chemischen Beständigkeit
Kommen Rollen und Räder beim Einsatz mit aggressiven Medien in Kontakt, muss bei der Auswahl der Produkte die chemische Beständigkeit beachtet werden. Je genauer bekannt ist, unter welchen Umweltbedingungen Rollen bzw. Räder eingesetzt werden, desto gezielter kann die Auswahl darauf abgestimmt werden. Dadurch können vorzeitige Ausfälle der Rolle durch Korrosion, Oberflächenveränderungen, Festigkeitsverluste, Versprödung oder der Verlust von Schmierstoffen verhindert werden. Eine sorgfältige Abstimmung aller Komponenten garantiert die maximale Lebensdauer.
Wichtige Faktoren der chemischen Beständigkeit
Zunächst sollte geprüft werden, welche chemischen Substanzen und Umgebungseinflüsse am Einsatzort vorhanden sind. Wichtig: Die Reaktion der Materialien ist von weiteren Faktoren abhängig, zum Beispiel von der Kontaktdauer und Konzentration der angreifenden Substanzen, ebenso wie von der Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Man unterscheidet zwischen chemisch beständigen, bedingt chemisch beständigen und chemisch unbeständigen Werkstoffen. Eine gute chemische Beständigkeit weisen etwa rostfreie Stahlbleche, Kunststoffe und thermoplastischer Gummi auf.
In der Tabelle finden Sie eine Übersicht über die chemische Beständigkeit unserer Werkstoffe gegenüber verschiedenen aggressiven Medien. Die in der Tabelle aufgeführten Werte dienen nur zur Orientierung und gelten nicht für Chemikaliengemische. Bitte wenden Sie sich in speziellen Fällen an uns – wir stehen Ihnen gerne für eine ausführliche Beratung zur Verfügung!
Legende: ++ beständig | + bedingt beständig | = unbeständig
Material | Concentration | Rubber | Polyamide | Polyurethane | Polypropylene |
Acetaldehyde | 40% | + | + | = | + |
Acetone | - | ++ | ++ | = | + |
Acetylene | - | ++ | ++ | ++ | - |
Acrylic acid >30°C | - | - | = | = | - |
Adhesive | - | - | - | ++ | - |
Alkyl alcohol | - | ++ | + | = | - |
Alkyl benzene | - | - | ++ | - | - |
Aluminium acetate | - | - | ++ | - | - |
Amine, aliphatic | - | - | ++ | - | - |
Amino acid mixtures | - | - | ++ | - | - |
Ammonium bicarbonate | - | - | ++ | - | - |
Ammonium carbonate | - | ++ | - | = | - |
Ammonium hydroxyde | - | - | - | = | - |
Ammonium nitrate | - | + | - | ++ | ++ |
Ammonium rhodanide | - | - | ++ | - | - |
Ammonium salts | - | - | ++ | - | ++ |
Ammonium sulphate | - | + | - | ++ | ++ |
Amyl alcohol | - | ++ | ++ | + | ++ |
Amylacetate | - | ++ | ++ | = | ++ |
Aniline | - | = | + | = | ++ |
Antra quinone, 85 % C | - | - | ++ | - | - |
Barium salts | - | ++ | + | ++ | ++ |
Beer | - | ++ | ++ | ++ | - |
Benzene, Petrol ether | - | = | ++ | ++ | = |
Bitumen | - | = | ++ | ++ | - |
Borax | - | ++ | - | ++ | - |
Boric acid, aqueous | 10% | ++ | + | ++ | + |
Bromine | - | = | = | = | = |
Butane | - | = | ++ | ++ | - |
Butter | - | = | ++ | ++ | - |
Carbolineum | - | = | ++ | = | - |
Carbon monoxide, hot | - | - | ++ | = | - |
Carbonic acid | - | - | - | ++ | - |
Casein | - | - | ++ | - | - |
Caustic potash | - | - | - | = | - |
Caustic soda | - | - | - | = | - |
Chlorine, chlorine water | - | = | = | = | = |
Chromic acids, aqueous | 10% | = | + | + | = |
Citric acid, aqueous | 10% | ++ | ++ | - | - |
Citrus oils | - | - | ++ | - | - |
Cobalt acids, aqueous | 20% | - | + | - | - |
Coconut oil | - | = | ++ | ++ | - |
Copper chloride | - | ++ | - | ++ | - |
Copper salts, aqueous | 10% | - | = | ++ | - |
Copper sulphate | - | + | + | ++ | ++ |
Cotton seed oil | - | - | - | ++ | - |
Cresols | - | - | = | ++ | - |
Crude oil | - | = | ++ | ++ | - |
Cyclohexanol | - | + | ++ | + | - |
Decalcifier, aqueous | 10% | - | ++ | - | - |
De-icing salts (solutions) | - | - | ++ | - | - |
Dichlorobenzol | - | = | ++ | = | = |
Dichlorobutylene | - | = | - | = | - |
Dichloroethylene | - | = | + | = | = |
Diethyleneglycol | - | ++ | ++ | ++ | - |
Dimethyl formic amide | - | + | ++ | = | ++ (max. 20°C) |
Dimethylaniline | - | - | - | = | - |
Dimethylether | - | + | ++ | ++ | ++ |
Ethanoic acid | 30% | = | ++ | = | ++ |
Ethanol amine | - | - | - | = | - |
Ether | - | - | ++ | ++ | - |
Ethyl acetate | - | + | ++ | = | - |
Ethyl alcohol | - | ++ | + | ++ | ++ |
Ethylene | - | - | - | ++ | - |
Fatty acids | - | - | ++ | ++ | - |
Fir leaf oil | - | = | - | ++ | - |
Flue gas | - | - | - | = | - |
Fluorine | - | = | = | = | = |
Formaldehyde | 30% | ++ | ++ | + | ++ |
Formic acid | 10% | + | = | = | ++ (max. 60°C) |
Formic amide, pure | - | ++ | ++ | + | - |
Furfural | - | - | ++ | = | - |
Gelatine | - | - | - | ++ | - |
Glucose | - | ++ | - | ++ | - |
Glycerine | - | ++ | ++ | ++ | ++ |
Glycol | - | ++ | + | + | ++ |
Hexane | - | = | ++ | ++ | - |
Hydraulic liquids | - | = | ++ | = | - |
Hydrochloric acid, aqueous | 30% | + | = | = | ++ |
Inert gases | - | - | ++ | - | - |
Ink | - | ++ | ++ | ++ | - |
Iron chloride, acidic | 10% | + | = | + | ++ (max. 20°C) |
Iron sulphate | - | - | - | ++ | - |
Isoprophyl ether | - | ++ | - | ++ | - |
Isopropyl chloride | - | = | - | = | - |
Lactic acids | - | = | = | = | ++ |
Lead acetate, aqueous | 10% | + | ++ | ++ | = |
Lead nitrate | - | ++ | - | ++ | - |
Lees, 80°C | - | ++ | ++ | - | - |
Liquid ammonia | 20% | ++ | ++ | = | ++ |
Magnesium salts, aqueous | 10% | - | ++ | ++ | ++ |
Malic acid | - | - | ++ | + | ++ (max. 60°C) |
Manganese salts | 10% | - | + | - | - |
Mercury | - | ++ | ++ | ++ | ++ |
Mercury chloride | - | - | = | ++ | ++ |
Methyl alcohol | - | + | + | ++ | ++ |
Methyl ethyl ketone | - | = | ++ | = | ++ |
Methyl pyrolidone | - | - | - | = | - |
Methylene chloride | - | = | = | = | - |
Milk | - | ++ | ++ | ++ | - |
Mineral oils | - | = | ++ | ++ | - |
Mono bromo benzol | - | = | - | = | - |
Mortars, cements, lime | - | ++ | ++ | - | - |
Mustard | - | - | - | ++ | - |
Naphthalene | - | = | ++ | = | ++ (Kristallin) |
Nickel chloride, aqueous | 10% | ++ | + | ++ | - |
Nickel salts, aqueous | 10% | - | + | ++ | - |
Nickel sulphate, aqueous | 10% | + | + | ++ | - |
Nirohydrochloric acid | - | = | = | = | = |
Oleic acid | - | = | ++ | ++ | - |
Oxalic acids, aqueous | 10% | - | + | - | ++ |
Ozone | - | = | + | ++ | - |
Palmitic acid | - | = | ++ | = | - |
Paraffin | - | = | ++ | ++ | - |
Phenyl benzol | - | = | - | = | - |
Phenyl ethyl ether | - | = | - | ++ | - |
Phosphoric acid, aqueous | 10% | + | = | - | ++ |
Potassium chloride | 10% | + | ++ | ++ | ++ (max. 20°C) |
Potassium cyanide | - | - | - | + | - |
Potassium hydroxide | - | - | ++ | = | ++ |
Potassium salts | - | - | - | + | ++ |
Potassium sulphate | - | ++ | - | ++ | ++ |
Propane | - | = | ++ | ++ | - |
Propyl alcohol | - | - | - | + | - |
Pure acetic acid | - | + | - | = | ++ |
Ricinol | - | - | - | ++ | - |
Silver nitrate | - | + | - | ++ | ++ |
Soda lye | 50% | ++ | + | = | ++ |
Soda solution, aqueous | 10% | ++ | ++ | - | - |
Sodium carbonat, aqueous | 10% | - | ++ | = | ++ |
Sodium chloride, aqueous | 10% | + | = | ++ | ++ (max. 20°C) |
Sodium cyanide, aqueous | 10% | - | ++ | = | - |
Sodium hydroxyde, aqueous | - | - | - | = | ++ |
Sodium nitrate, aqueous | 10% | ++ | ++ | ++ | ++ |
Sodium phosphate, aqueous | 10% | ++ | ++ | ++ | ++ |
Sodium silicate, aqueous | 10% | ++ | ++ | + | - |
Sodium sulphate, aqueous | 10% | ++ | ++ | ++ | - |
Sodium sulphide, aqueous | 10% | + | ++ | + | - |
Sodium thiosulfate | 10% | ++ | ++ | + | - |
Stearic acid | - | = | ++ | = | - |
Sulphuric acid | - | + | + | = | ++ |
Tannin acid | 10% | ++ | - | - | - |
Tartaric acid, aqueous | 10% | ++ | ++ | + | - |
Tetrachloro carbons | - | = | ++ | = | - |
Tincture of iodine | - | ++ | = | = | ++ |
Toluol | - | = | ++ | = | = |
Turpentine oil | - | = | ++ | + | = |
Uranium fluoride | - | - | = | - | - |
Uric acid, aqueous | 10% | ++ | ++ | - | - |
Urine | - | ++ | ++ | - | - |
Vaseline | - | - | ++ | - | ++ (max. 60°C) |
Vegetable oils | - | = | ++ | ++ | - |
Vinyl chloride, 80°C | - | - | ++ | - | - |
Wastewater | - | - | ++ | + | - |
Water (seawater) | - | ++ | ++ | + | - |
Water, cold | - | ++ | ++ | ++ | - |
Water, up to 80°C | - | + | ++ | = | - |
Wax, 80 °C | - | - | ++ | - | - |
Xylol | - | = | ++ | = | = |
Zinc chloride, aqueous | 10% | ++ | + | = | ++ |
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com