Technische Daten
Tragfähigkeit
40 - 50 kg
Gehäuse
Lenkrolle, Lenkrolle mit Radfeststeller
Befestigung
Plattenbefestigung, Gewindebefestigung, Rohrbefestigung
Radduchmesser
55 - 75 mm
Radlager
Rad mit Gleitlager
Die wichtigsten Eigenschaften zur Rolle "Anika" und Anika evo
Schnelle Montage
Beschleunigung der Montageprozesse mit einfachen Einsteckbefestigungen.
Variable Befestigung
Großes Sortiment an Befestigungen in verschiedenen Maßen.
Optimierte Manövrierbarkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierbarkeit durch Differentialwirkung.
Ergonomischer Tritthebel
Gut erreichbarer Tritthebel für manuelle Radfeststellung.
Vermindertes Unfallrisiko
Extrem niedrige Bauhöhe zur Reduktion von Unfallrisiken.
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller mit Kipphebel zur manuellen Betätigung.
Farbliche Anpassung
An das Produktdesign anpassbare Farben.
Individuelles Branding
Mit Logo bedruckbar. Auf Wunsch auch kundenseitig mit verschiedenen Drucken konfektionierbar.
Optische Integration
Verschiedene Domdurchmesser und -längen für einen perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung.
Faszinierende Fotodrucke
Radkappen mit nahezu jedem Motiv vollflächig bedruckbar.
Ausgezeichnetes Design
Durch internationale Jurys mit renommierten Preisen ausgezeichnet.
Geprüfte Qualität
Nach europäischer Norm im eigenen Prüflabor getestet.
Tragfähiges Gehäuse
Doppelrolle mit erhöhter Tragfähigkeit bei niedriger Bauhöhe.
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegen viele Reinigungsmittel und chemische Substanzen.
Geräuscharmer Lauf
Besonders weiche Radvarianten und geräuschreduzierte Befestiungen für eine ruhige Arbeitsumgebung.
Spurlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und wenig Reinigungbedarf.
Verfärbungsfreier Einsatz
Keine Kontaktverfärbung bei längeren Standzeiten.
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen einfach und schnell zu reinigen.
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH Verordnungen. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenstoffe und Chrom6.
Nachhaltig
Anika evo besteht zu 98 % aus Biomasse, die aus der Rizinusbohne gewonnen wird.
Products & Support
Unsere Lösungen
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com