Produktfamilie
UNSERE ROLLE: SCOUT

Verbesserte Fahrstabilität
Richtungsfeststeller für verbesserte Fahrstabilität in Kurven und einfacher Geradeauslauf auf langen Fahrwegen.
Flexible Feststellung
Zwei voneinander unabhängige Feststellsysteme gleichzeitig an einer Rolle nutzbar.
Leichte Lenkbarkeit
Präzisionskugellager für hevorragende Schwenkeigenschaften bei hohen Lasten.
Benutzerfreundliche Feststellung
Kipphebel des Radfeststellers mit einfachem Tippvorgang aktivierbar und deaktivierbar.
Schnelle Wartung
Schwenklager mit Langzeitfett geschmiert und mit Schmiertrichter zur einfachen Wartung ausgestattet.
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften.
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung der Anwender.
Vermindertes Unfallrisiko
Schlanke Bauform zur Vermeidung von Kollisionen in engen Passagen.
Automatische Ausrichtung
Die Rolle wird beim Anheben vollautomatisch in Fahrtrichtung ausgerichtet.
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung.
Gesicherter Stand
Totalfeststellung für gleichzeitige Feststellung von Rad und Lenkgehäuse.
Farbliche Anpassung
An das Produktdesign anpassbare Farben.
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder bedruckt.
Geprüfte Qualität
Nach europäischer Norm im eigenen Prüflabor getestet.
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallkomponenten aus rostfreiem Edelstahl.
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichtetem Lager gegen Spritzwasser und Schmutz.
Fahrerloser Transport
Optimiert für die hohen Anforderungen von fahrerlosen Transportsystemen.
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubschutz für dauerhaftes Fahren ohne Unterbrechungen.
Geräuscharmer Lauf
Besonders weiche Radvarianten für eine ruhige Arbeitsumgebung.
Spurlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und wenig Reinigungbedarf.
Verfärbungsfreier Einsatz
Keine Kontaktverfärbung bei längeren Standzeiten.
Ressourcenschonender Teiletausch
Räder durch verschraubte Achsen problemlos austauschbar.
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH Verordnungen. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenstoffe und Chrom6.
Wartungsarme Räder
Fadenschutz für störungsfreien Lauf und wenig Reinigungsaufwand.
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com