Technische Daten
Tragfähigkeit
40 - 100 kg
Gehäuse
Lenkrolle, Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar, Lenkrolle mit Radfeststeller, Lenkrolle zentral-, totalfeststellbar, Lenkrollen mit Totalfeststeller, Bockrolle
Befestigung
Plattenbefestigung, Rohrbefestigung, Bundstiftbefestigung, Rückenlochbefestigung
Radduchmesser
50 - 150 mm
Radlager
Rad mit Präzisionskugellager, Rad mit Konuskugellager, Rad mit Gleitlager
Die wichtigsten Eigenschaften zur Rolle "Agila"
Verbesserte Fahrstabilität
Richtungsfeststeller für verbesserte Fahrstabilität in Kurven und einfacher Geradeauslauf auf langen Fahrwegen.
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Feststellung von mehr als einer Rolle an einem zentralen Betätigungshebel.
Praktische Systemlösung
Alle technischen Komponenten der Zentralfeststellung zur einfachen Integration.
Schnelle Montage
Beschleunigung der Montageprozesse mit einfachen Einsteckbefestigungen.
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für zahlreiche Anwendungen
Optimierte Manövrierbarkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierbarkeit durch Differentialwirkung.
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung.
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften.
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Feststellung von Rad und Lenkgehäuse.
Sterile Reinigung
Räder für Heißdampfsterilisation in Autoklaven für sterile Einsatzbereiche.
Farbliche Anpassung
An das Produktdesign anpassbare Farben.
Lackierte Oberfläche
Schwarze Gehäuse mit stoß- und kratzfester kathodischer Tauchlackierung.
Geprüfte Qualität
Nach europäischer Norm im eigenen Prüflabor getestet.
Konstante Hitzebeständigkeit
Duratech Räder aus hitzebeständigem Kunststoff für extreme Einsatzbedingungen.
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallkomponenten aus rostfreiem Edelstahl.
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichtetem Lager gegen Spritzwasser und Schmutz.
Tragfähiges Gehäuse
Doppelrolle mit erhöhter Tragfähigkeit bei niedriger Bauhöhe.
Normgerechte Ausführung
Einsetzbar für den Großküchenbereich (DIN 18867 Teil 8).
Geräuscharmer Lauf
Besonders weiche Radvarianten für eine ruhige Arbeitsumgebung.
Spurlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und wenig Reinigungbedarf.
Verfärbungsfreier Einsatz
Keine Kontaktverfärbung bei längeren Standzeiten. Auch für Böden aus unbehandeltem Holz und Naturstein einsetzbar.
Wartungsarme Räder
Fadenschutz für störungsfreien Lauf und wenig Reinigungsaufwand.
Ressourcenschonender Teiletausch
Räder durch verschraubte Achsen problemlos austauschbar.
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH Verordnungen. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenstoffe und Chrom6.
Products & Support
Unsere Lösungen
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com