Produktfamilie
UNSERE ROLLE: KAPPA FLEX

Verbesserte Fahrstabilität
Richtungsfeststeller für verbesserte Fahrstabilität in Kurven und einfacher Geradeauslauf auf langen Fahrwegen.
Leichte Lenkbarkeit
Axialrillenkugellager und Kegelrollenlager für bestmögliche Schwenkeigenschaften bei hohen Lasten.
Schnelle Wartung
Schwenklager mit Langzeitfett und Schmiernippel zur einfachen Wartung.
Einfache Montage
Befestigungsplatte mit schlitzförmigen Löchern für eine einfache Montage.
Zuverlässige Bodenhaftung
Traktionsoptimierte Bandagen für eine sichere Haftung auf nassen und glatten Böden.
Erschütterungsarmer Transport
Gefederte Gehäusekonstruktion für einen sanften Transport von zerbrechlichen Waren.
Überwindet Hindernisse
Integrierte Feder zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Farbliche Anpassung
An das Produktdesign anpassbare Farben.
Geprüfte Qualität
Nach europäischer Norm im eigenen Prüflabor getestet.
Stabile Konstruktion
Massive Stahlschweißkonstruktion für höchste Tragfähigkeit.
Langiebige Oberflächen
Extra hochwertige Verzinkung für eine lange Lebensdauer unter harten Einsatzbedingungen.
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubschutz für dauerhaftes Fahren ohne Unterbrechungen.
Kräftige Feder
Federkraft für individuelle Anforderungen einstellbar.
Geräuscharmer Lauf
Besonders weiche Radvarianten für eine ruhige Arbeitsumgebung.
Spurlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und wenig Reinigungbedarf.
Verfärbungsfreier Einsatz
Keine Kontaktverfärbung bei längeren Standzeiten.
Ressourcenschonender Teiletausch
Räder durch verschraubte Achsen problemlos austauschbar.
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com