Produktfamilie
UNSERE ROLLE: LUMINA

Schnelle Montage
Beschleunigung der Montageprozesse mit einfachen Einsteckbefestigungen.
Variable Befestigung
Großes Sortiment an Befestigungen in verschiedenen Maßen.
Optimierte Manövrierbarkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierbarkeit durch Differentialwirkung.
Ergonomischer Tritthebel
Gut erreichbarer Tritthebel für manuelle Radfeststellung.
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung.
Vermindertes Unfallrisiko
Automatische lastabhängige Radbremse zur Vermeidung von Unfällen mit Bürostühlen.
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller mit Kipphebel zur manuellen Betätigung.
Farbliche Anpassung
An das Produktdesign anpassbare Farben im Vollmaterial.
Individuelles Branding
Mit Logo bedruckbar.
Optische Integration
Verschiedene Domdurchmesser für einen perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung.
Lackierte Oberfläche
Gold, chrom oder farbig glänzend.
Geprüfte Qualität
Nach europäischer Norm im eigenen Prüflabor getestet.
Tragfähiges Gehäuse
Doppelrolle mit erhöhter Tragfähigkeit bei niedriger Bauhöhe.
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegen viele Reinigungsmittel und chemische Substanzen.
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff.
Geräuscharmer Lauf
Besonders weiche Radvarianten und geräuschreduzierte Befestiungen für eine ruhige Arbeitsumgebung.
Spurlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und wenig Reinigungbedarf.
Verfärbungsfreier Einsatz
Keine Kontaktverfärbung bei längeren Standzeiten.
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen einfach und schnell zu reinigen.
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH Verordnungen. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenstoffe und Chrom6.
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com