Produktfamilie
UNSERE ROLLE: KAPPA

Verbesserte Fahrstabilität
Richtungsfeststeller für verbesserte Fahrstabilität in Kurven und einfacher Geradeauslauf auf langen Fahrwegen.
Flexible Feststellung
Zwei voneinander unabhängige Feststellsysteme gleichzeitig an einer Rolle nutzbar.
Schnelle Wartung
Schwenklager mit Langzeitfett und Schmiernippel zur einfachen Wartung.
Optimierte Richtungsfeststellung
Die Richtungsfeststellung kann mit 2x180° oder 4x90° an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
Leichte Lenkbarkeit
Axialrillenkugellager und Kegelrollenlager für bestmögliche Schwenkeigenschaften bei hohen Lasten.
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften.
Zuverlässige Bodenhaftung
Traktionsoptimierte Bandagen für eine sichere Haftung auf nassen und glatten Böden.
Gesicherte Befestigungsplatte
Befestigungsplatte mit stabilem Bolzen verschraubt und gesichert.
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung der Anwender.
Erhöhter Arbeitsschutz
Teilelastischer Fußschutz zur Reduzierung von Unfällen. Auch bei Bodenunebenheiten einsetzbar.
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Feststellung von Rad und Lenkgehäuse.
Farbliche Anpassung
An das Produktdesign anpassbare Farben.
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder bedruckt.
Geprüfte Qualität
Nach europäischer Norm im eigenen Prüflabor getestet.
Extrem stabile Konstruktion
Massive Stahlschweißkonstruktion für höchste Tragfähigkeit.
Verschleißfeste Räder
Mit harten Vollkunststoffrädern außerordentlich verschleißfest.
Gehärteter Kugelkranz
Zweireihiger harter Kugelkranz für herausragende Stabilität.
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubschutz für dauerhaftes Fahren ohne Unterbrechungen.
Geräuscharmer Lauf
Besonders weiche Radvarianten für eine ruhige Arbeitsumgebung.
Spurlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und wenig Reinigungbedarf.
Verfärbungsfreier Einsatz
Keine Kontaktverfärbung bei längeren Standzeiten.
Ressourcenschonender Teiletausch
Räder durch verschraubte Achsen problemlos austauschbar.
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH Verordnungen. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenstoffe und Chrom6.
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com