Räder 50 mm
Maxtech, UAK050x20-Ø6
Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, with threadguards, cone ball bearing
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 50 mm |
Radbreite | 20 mm |
Achsloch-Ø | 6 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
50 mm
Radbreite
20 mm
Achsloch-Ø
6 mm
Nabenlänge
22 mm
Tragfähigkeit
50 kg
Tragfähigkeit (statisch)
100 kg
Temperaturbereich
- 25 / + 80 °C
Norm
EN_12530
Eigengewicht
0.066 kg
Härte der Lauffläche
D 42 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Räder