Räder 400 mm
Basetech, PQR400x100-Ø25 HL74 4PR
Wheel centre made of Polypropylene, Tread: pneumatic tyre, roller bearing, block profile
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 400 mm |
Radbreite | 100 mm |
Achsloch-Ø | 25 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
400 mm
Radbreite
100 mm
Achsloch-Ø
25 mm
Nabenlänge
74 mm
Tragfähigkeit
200 kg
Tragfähigkeit (statisch)
400 kg
Eigengewicht
2 kg
Härte der Lauffläche
A 55 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Räder