Räder 250 mm
Novatech, ITP250x55-Ø25 flat
Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 250 mm |
Radbreite | 55 mm |
Achsloch-Ø | 25 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
250 mm
Radbreite
55 mm
Achsloch-Ø
25 mm
Nabenlänge
60 mm
Tragfähigkeit
1,000 kg
Tragfähigkeit (statisch)
2,000 kg
Temperaturbereich
- 10 / + 60 °C
Norm
EN_12532
Eigengewicht
2 kg
Härte der Lauffläche
A 92 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Räder