Räder 250 mm
Novatech, FTP250x80-Ø30 HL90
Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 250 mm |
Radbreite | 80 mm |
Achsloch-Ø | 30 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
250 mm
Radbreite
80 mm
Achsloch-Ø
30 mm
Nabenlänge
90 mm
Tragfähigkeit
1,800 kg
Tragfähigkeit (statisch)
3,600 kg
Temperaturbereich
- 10 / + 60 °C
Norm
EN_12533
Eigengewicht
9 kg
Härte der Lauffläche
A 92 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Räder