Räder 200 mm
Ultratech, ICP200x50-Ø20 plus
Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 200 mm |
Radbreite | 50 mm |
Achsloch-Ø | 20 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
50 mm
Achsloch-Ø
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Tragfähigkeit
800 kg
Tragfähigkeit (statisch)
1,600 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN_12532
Eigengewicht
1 kg
Härte der Lauffläche
A 92 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Räder