Räder 160 mm
Maxtech, UAD160x40-Ø20 HL58 red
Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, roller bearing, stainless
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 160 mm |
Radbreite | 40 mm |
Achsloch-Ø | 20 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
160 mm
Radbreite
40 mm
Achsloch-Ø
20 mm
Nabenlänge
58 mm
Tragfähigkeit
350 kg
Tragfähigkeit (statisch)
700 kg
Temperaturbereich
- 25 / + 80 °C
Norm
EN_12532
Eigengewicht
0.673 kg
Härte der Lauffläche
D 42 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Räder