Räder 125 mm
Maxtech, UAR125x38-Ø12 HL44,4 grey
Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, roller bearing
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 125 mm |
Radbreite | 38 mm |
Achsloch-Ø | 12 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
38 mm
Achsloch-Ø
12 mm
Nabenlänge
44 mm
Tragfähigkeit
300 kg
Tragfähigkeit (statisch)
600 kg
Temperaturbereich
- 25 / + 80 °C
Norm
EN_12532
Eigengewicht
0.316 kg
Härte der Lauffläche
D 42 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Räder