Räder 100 mm
Rostfrei, Leitfähig
Maxtech, XSC100x32-Ø8
Wheel centre made of Polyamide, electric conductive, tread made of Polyurethane, with threadguards, precision ball bearing, stainless
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 100 mm |
Radbreite | 32 mm |
Achsloch-Ø | 8 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
32 mm
Achsloch-Ø
8 mm
Nabenlänge
37 mm
Tragfähigkeit
150 kg
Tragfähigkeit (statisch)
300 kg
Temperaturbereich
- 25 / + 80 °C
Norm
EN_12530
Eigengewicht
0.237 kg
Härte der Lauffläche
D 40 Shore
Rostfrei
Ja
Leitfähigkeit
Ja
Gehäuseart
Räder