Räder 100 mm
Novatech, ETY100x20-Ø20 HL14
Wheel centre made of steel, tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing RS or 2 RS
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 100 mm |
Radbreite | 20 mm |
Achsloch-Ø | 20 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
20 mm
Achsloch-Ø
20 mm
Nabenlänge
14 mm
Tragfähigkeit
180 kg
Tragfähigkeit (statisch)
360 kg
Temperaturbereich
- 10 / + 60 °C
Norm
EN_12532
Eigengewicht
0.4 kg
Härte der Lauffläche
D 42 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Räder