Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, stem with circlip. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, with threadguards, plain bearing
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 80 mm |
Radbreite | 24 mm |
Rückenloch | 10 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
80 mm
Radbreite
24 mm
Rückenloch
10 mm
Ausladung
34 mm
Störkreis-Ø
210 mm
Bauhöhe
104 mm
Tragfähigkeit
70 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN_12528
Eigengewicht
0.16 kg
Störkreisradius
105 mm
Härte der Lauffläche
A 90 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen mit Radfeststeller
Zubehör
Varianten
Rollen
5020PJH080L51-10 RAL7035
Swivel castor, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEpren...