Lenkrollen mit Radfeststeller 75 mm
Stylea, 5925UOI075L51-10 DOM20 ALU
Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, plain bearing
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 75 mm |
Radbreite | 8 mm |
Rückenloch | 10 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
75 mm
Radbreite
8 mm
Rückenloch
10 mm
Ausladung
30 mm
Störkreis-Ø
174 mm
Bauhöhe
77 mm
Tragfähigkeit
50 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN_12528
Eigengewicht
0.126 kg
Dom-Ø
20 mm
Störkreisradius
87 mm
Härte der Lauffläche
D 65 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen mit Radfeststeller