Lenkrollen mit Richtungsrückstellung 200 mm
Rostfrei,
Scout, 814WUAC200P62 180°
Swivel castor with automatic directional stability and wheel brake, plate fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, precision ball bearing, stainless, washable
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 200 mm |
Radbreite | 40 mm |
Plattenabmessung | 120 x 80 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
40 mm
Plattenabmessung
120 x 80 mm
Plattenlochabstand
80 x 60 mm
Plattenloch
11 mm
Ausladung
50 mm
Störkreis-Ø
325 mm
Bauhöhe
245 mm
Tragfähigkeit
350 kg
Temperaturbereich
- 40 / + 80 °C
Norm
similar_EN12532
Eigengewicht
3 kg
Dom-Ø
68 mm
Störkreisradius
163 mm
Härte der Lauffläche
A 92 Shore
Rostfrei
Ja
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen mit Richtungsrückstellung