Lenkrollen mit Richtungsrückstellung 200 mm
Rostfrei,
Scout, 814WUAC200P60 180° smart
Swivel castor with automatic directional stability and wheel brake, plate fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, precision ball bearing, stainless, washable
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 200 mm |
Radbreite | 40 mm |
Plattenabmessung | 130 x 74 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
40 mm
Plattenabmessung
130 x 74 mm
Plattenlochabstand
110 x 50 mm
Plattenloch
10,5 mm
Ausladung
50 mm
Störkreis-Ø
325 mm
Bauhöhe
242 mm
Tragfähigkeit
150 kg
Temperaturbereich
- 40 / + 80 °C
Norm
similar_EN12532
Eigengewicht
3 kg
Dom-Ø
66 mm
Störkreisradius
163 mm
Härte der Lauffläche
A 92 Shore
Rostfrei
Ja
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen mit Richtungsrückstellung