Spezielle Lösungen 50 mm
Leitfähig
Glide, A229YOI050B10-11x20
Glide made of Polypropylene, electric conductive, for soft floors
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 50 mm |
Bundstift | 11 x 20 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
50 mm
Bundstift
11 x 20 mm
Bauhöhe
33 mm
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN12529
Eigengewicht
0.065 kg
Dom-Ø
38 mm
Härte der Lauffläche
D 65 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Ja
Gehäuseart
Spezielle Lösungen