S70-10x15 / 11
threaded stem with hexagon neck
Technische Daten
Korrosionsbeständigkeit |
Gewindestift | M 10 x 15 mm |
Technische Daten
Gewindestift
M 10 x 15 mm
Bauhöhe
6 mm
Tragfähigkeit
100 kg
Tragfähigkeit (statisch)
200 kg
Eigengewicht
0.046 kg
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Zubehör