P11-40x27 / 8
stem with L-shaped plate
Technische Daten
Korrosionsbeständigkeit |
Plattenabmessung | 40 x 27 mm |
Technische Daten
Plattenabmessung
40 x 27 mm
Plattenlochabstand
32 mm
Plattenloch
4 mm
Bauhöhe
8 mm
Tragfähigkeit
40 kg
Tragfähigkeit (statisch)
80 kg
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Zubehör