CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Levina light带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,确保优异的滚动性能和地面保护,轮径为75毫米,内置精密滚珠轴承保证平稳运转。脚轮总高度为103毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为75公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达150公斤,满足不同工况需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、带轮计算机、透析车、药品车、护理车、超声设备以及呼吸机等医疗设备的移动支撑系统中。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能