CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,配置滑动轴承,车轮直径为75毫米。脚轮总高度为99毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性能。
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
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕