跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,为各种移动设备提供灵活的转向功能。脚轮支架由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向操作和出色的耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动性能,轮子配置滑动轴承以保证顺畅运转。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为99毫米,紧凑的尺寸设计适合空间受限的应用场合。该脚轮动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足中等负荷的移动需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场景,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2970PJO075P30-10,3 offset-31,4 axle-M6
EAN
4031582302707
S4物料编号
990032147
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
71 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
99 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.46 kg
产品名称
Agila twin
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
10.3 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
双轮子支架
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
65 mm
转向干涉
145 mm
偏移量
31.4 mm
旋转半径
72.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
轮体宽度
25 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  75 mm
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin
2977PJO075P30-10,3

Agila twin带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,配置滑动轴承,车轮直径为75毫米。脚轮总高度为99毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性能。

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg