跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳旋转和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,提供优异的抓地力和减震性能,轮径为160毫米,内置滚柱轴承确保顺畅运行。脚轮总高度为200毫米,适合各种设备安装需求。动态载荷能力达135公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力高达270公斤,能够承受重型设备的重量要求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3477PVJ160P63
EAN
4031582377873
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
4 公里/小时的载重
135 kg
静态载重
270 kg
总高
200 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.46 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
拟合
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
外壳
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
334 mm
偏移量
60 mm
旋转半径
167 mm
滚轮
胎面硬度 (A)
85 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,黑色
胎面宽度
40 mm
直径
160 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
易于操控
双滚珠轴承转向头
跳过产品库

配件

轮子 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为160毫米,胎面宽度40毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度58毫米。动态承载能力在4公里每小时速度下可达135公斤,静态承载能力高达270公斤。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,聚丙烯轮体具有良好的化学稳定性和机械强度,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。

轻型
160 mm
轻型
160 mm
跳过产品库

交叉销售

变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Alpha
3470PVJ160P63

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,配备实心橡胶黑色胎面,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子内置滚柱轴承确保平稳运行。产品轮径为160毫米,整体高度为200毫米,动态承载能力达135公斤(4公里/小时速度下),静态承载能力高达270公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。

轻型
160 mm
200 mm
轻型
160 mm
200 mm
固定脚轮 160 mm
Alpha
3478PVJ160P63

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用而设计。脚轮外壳采用钢板,重型结构,确保在高负荷环境下的耐久性和稳定性。车轮主体由聚丙烯材料制成,具有优异的耐化学腐蚀性和机械强度,轮面覆盖实心橡胶,黑色,提供良好的地面保护和减震性能。轮子配备滚柱轴承,保证平滑运转和较长使用寿命。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮动态承载能力为135公斤(运行速度4公里/小时),静态承载能力可达270公斤,能够满足重型设备和货物的移动需求,适用于工厂、仓库等工业环境中的各类推车和移动设备。

轻型
160 mm
200 mm
轻型
160 mm
200 mm