CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用而设计。脚轮外壳采用钢板,重型结构,确保在高负荷环境下的耐久性和稳定性。车轮主体由聚丙烯材料制成,具有优异的耐化学腐蚀性和机械强度,轮面覆盖实心橡胶,黑色,提供良好的地面保护和减震性能。轮子配备滚柱轴承,保证平滑运转和较长使用寿命。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮动态承载能力为135公斤(运行速度4公里/小时),静态承载能力可达270公斤,能够满足重型设备和货物的移动需求,适用于工厂、仓库等工业环境中的各类推车和移动设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
拟合
外壳
滚轮
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低