CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha reverse带弹簧式方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和卓越的耐久性。车轮本体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用滚柱轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态载荷能力为250公斤(在4公里每小时速度下),静态载荷能力达500公斤,能够承受重型设备的载重需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、生产和平台手推车、工具柜、工作台以及运输设备等多个工业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能