跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体采用聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轮子配备滚柱轴承以减少摩擦并延长使用寿命。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为155毫米,紧凑的设计适合各种安装环境。该脚轮具有出色的承载能力,动载荷为250公斤(在4公里/小时速度下),静载荷可达500公斤,满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3477UOJ125P62
EAN
4031582306095
S4物料编号
990006618
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
250 kg
静态载重
500 kg
总高
155 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
1.16 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
80 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
246 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
123 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
轮体宽度
40 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 125 mm
Duratech
UOR 125x40-Ø12 HL48,4

Duratech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,配备滚柱轴承,轮子直径为125mm,胎面宽度40mm,轴孔直径12mm,轮毂长度48.4mm。该轮子的动态承载能力为300kg(在4km/h速度下),静态承载能力达600kg。胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。这款轮子设计精密,适用于各种工业和商业应用场景,能够承受高负载并保持稳定的运行性能,是重载脚轮系统的理想选择。

125 mm
300 kg
125 mm
300 kg
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 125 mm
Alpha
3470UOJ125P62

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,转向系统使用两个钢珠滚道轴承确保平稳旋转。轮子主体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承提供可靠的滚动性能,轮径为125毫米。脚轮总高度为155毫米,动载荷能力在4公里/小时速度下可承受250公斤重量,静载荷能力高达500公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供稳定可靠的支撑和移动解决方案。

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
固定脚轮 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保高强度和耐用性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用滚柱轴承设计,保证平稳运行和长使用寿命。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态载荷能力为250公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力高达500公斤,能够承受重型设备的载重需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 125 mm
Alpha
3470UOJ125P62

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,转向系统使用两个钢珠滚道轴承确保平稳旋转。轮子主体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承提供可靠的滚动性能,轮径为125毫米。脚轮总高度为155毫米,动载荷能力在4公里/小时速度下可承受250公斤重量,静载荷能力高达500公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供稳定可靠的支撑和移动解决方案。

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
固定脚轮 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保高强度和耐用性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用滚柱轴承设计,保证平稳运行和长使用寿命。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态载荷能力为250公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力高达500公斤,能够承受重型设备的载重需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg