跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Kappa带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运转。车轮轮体采用铝制材质,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,轮径为200毫米,内置精密滚珠轴承,提供优异的滚动性能和使用寿命。脚轮总高度为245毫米,静载荷能力达900公斤。动载荷性能方面,在4公里/小时速度下承载能力为450公斤,在6公里/小时速度下承载能力为360公斤。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备,AMR系统,汽车OEM,陶瓷和玻璃制造商,生产和平台手推车,重型AGV系统等多个专业领域,满足各种重载移动设备的严苛使用要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9681IFP200P63 CL67
EAN
4031582366167
S4物料编号
990838193
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
总宽度
110 mm
4 公里/小时的载重
450 kg
6 公里/小时的载重
360 kg
静态载重
900 kg
总高
245 mm
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
5.05 kg
产品名称
Kappa
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
135 mm
上板宽
110 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
111 mm
转向干涉
320 mm
偏移量
59 mm
旋转半径
160 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
68 岸 A
轮体材料
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
灰色/无标记
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Kappa
9680IFP200P63 CL67

Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择以确保卓越的耐用性和平稳转动。车轮轮体采用铝制材质,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供优异的减震性能,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为245毫米。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载450公斤,在6公里每小时速度下可承载360公斤,静载荷能力高达900公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
变体
固定脚轮 200 mm
固定脚轮 200 mm
Kappa
9688IFP200P63 CL67

Kappa固定脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,确保卓越的结构强度和耐用性。脚轮装配直径200毫米的铝制轮芯,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,提供优异的地面保护性能和静音运行效果。轮子内置精密滚珠轴承,保证平稳转动和长久使用寿命。产品总高度为245毫米,静态承载能力达900公斤。动态承载能力在4公里/小时速度下为450公斤,在6公里/小时速度下为360公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个专业领域,满足各种重载移动设备的严苛使用要求。

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 200 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 200 mm
Kappa
9682IFP200P63 CL67

Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,提供卓越的承载能力和耐久性。车轮轮体采用铝制材质,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,配置精密滚珠轴承,车轮直径为200毫米。脚轮总高度为245毫米,结构紧凑。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载450公斤,在6公里/小时速度下可承载360公斤,静态载荷能力高达900公斤。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备,AMR系统,汽车OEM,陶瓷和玻璃制造商,生产和平台手推车,重型AGV系统等工业领域,满足各种重载移动设备的严苛要求。

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Kappa
9680IFP200P63 CL67

Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择以确保卓越的耐用性和平稳转动。车轮轮体采用铝制材质,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供优异的减震性能,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为245毫米。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载450公斤,在6公里每小时速度下可承载360公斤,静载荷能力高达900公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
变体
固定脚轮 200 mm
固定脚轮 200 mm
Kappa
9688IFP200P63 CL67

Kappa固定脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,确保卓越的结构强度和耐用性。脚轮装配直径200毫米的铝制轮芯,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,提供优异的地面保护性能和静音运行效果。轮子内置精密滚珠轴承,保证平稳转动和长久使用寿命。产品总高度为245毫米,静态承载能力达900公斤。动态承载能力在4公里/小时速度下为450公斤,在6公里/小时速度下为360公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个专业领域,满足各种重载移动设备的严苛使用要求。

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 200 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 200 mm
Kappa
9682IFP200P63 CL67

Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,提供卓越的承载能力和耐久性。车轮轮体采用铝制材质,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,配置精密滚珠轴承,车轮直径为200毫米。脚轮总高度为245毫米,结构紧凑。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载450公斤,在6公里/小时速度下可承载360公斤,静态载荷能力高达900公斤。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备,AMR系统,汽车OEM,陶瓷和玻璃制造商,生产和平台手推车,重型AGV系统等工业领域,满足各种重载移动设备的严苛要求。

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg