CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择以确保卓越的耐用性和平稳转动。车轮轮体采用铝制材质,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供优异的减震性能,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为245毫米。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载450公斤,在6公里每小时速度下可承载360公斤,静载荷能力高达900公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能